You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Producten
  3. Industriële communicatie
  4. Veldbus gateways en controllers
  5. RFID UHF - Reader

RFID UHF - Reader

  • Voor het gebruik in materiaal toevoersystemen, intralogistics en transportsystemen
  • Geschikt voor het lezen en beschrijven van RFID-tags
  • Met vier kanalen voor de aansluiting van RFID-antennes
  • Betrouwbare besturing van de gegevensuitwisseling met RFID-antennes
  • Communicatie met het bovenliggende besturingsniveau met behulp van Ethernet TCP/IP

RFID UHF - Reader


RFID UHF - reader

De UHF-verwerkingseenheid regelt de gegevensuitwisseling naar de RFID-antennes resp. naar het sensor-/actuatorniveau, communiceert met het bovenliggende besturingsniveau en maakt de apparaatconfiguratie via een webserver mogelijk. Het apparaat beschikt over vier kanalen voor de aansluiting van veldapparaten en daarnaast over vier digitale in- en uitgangen. Verschillende varianten maken het gebruik van de UHF-verwerkingseenheden binnen en buiten Europa mogelijk.
De verwerkingseenheid wordt toegepast in bijv. de productie, interne logistiek en de transporttechniek.
De UHF-verwerkingseenheid verstuurt de gegevens naar de PLC via Ethernet/IP of Ethernet TCP/IP.