1. Homepage
  2. Producten
  3. Industriële communicatie
  4. Veldbus gateways en controllers
  5. RFID 13,56 MHz - verwerkingssystemen

RFID 13,56 MHz - verwerkingssystemen

  • Betrouwbare besturing van de gegevensuitwisseling met RFID-antennes
  • Comfortabele apparaatconfiguratie via een webserver
  • Met vier kanalen voor de aansluiting van RFID-antennes of digital I/O's
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen


RFID 13,56MHz - verwerkingssystemen

De RFID-verwerkingseenheid regelt de gegevensuitwisseling naar de RFID-antennes resp. naar het sensor-/actuatorniveau, communiceert met het bovenliggende besturingsniveau en maakt apparaatconfiguratie via een webserver mogelijk. Het apparaat beschikt over vier kanalen voor de aansluiting van veldapparaten. Elk kanaal kan naar keuze worden gebruikt voor aansluiting van een RFID-schrijf-/leeskop of als digitale in-/uitgang.
De verwerkingseenheid wordt bijv. toegepast bij de materiaalstroombesturing en -controle in productielijnen en bij de codering van werkstukdragers in geleide transport- en vervoerssystemen.
De RFID-verwerkingseenheid verstuurt de gegevens naar de PLC via PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet/IP, Ethernet TCP/IP of EtherCAT.