You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. Industriële communicatie
  3. Veldbus gateways en controllers

Veldbuscomponenten

Het ifm-assortiment aan veldbuscomponenten bestaat uit gateways, IO-Link-masters, RFID-verwerkingseenheden en pulsgevers. Gateways brengen de verbinding tot stand van AS-i met de meest gangbare veldbussen, zoals Ethernet/IP, Profibus, Profinet of EtherCAT. Ze besturen op betrouwbare wijze de gegevensuitwisseling naar sensor-/actuatorniveau en communiceren snel met het bovenliggende besturingsniveau. Ze zijn bovendien leverbaar met PLC-functionaliteit of met failsafe-PLC's.
IO-Link-masters dienen voor de aansluiting van IO-Link-apparaten, bijvoorbeeld van sensoren, kleppen of binaire in-/uitgangsmodules en beschikken over een geïntegreerde veldbusinterface. Het assortiment omvat varianten voor de schakelkastinbouw of voor gebruik in het veld.
De RFID-verwerkingseenheden besturen de gegevensuitwisseling met de RFID-antennes en communiceren via veldbus met het bovenliggende besturingsniveau.
In veel fabricage- en productieprocessen hebben absolute pulsgevers zich een plek veroverd als betrouwbare meetwaardeopnemers voor maatnauwkeurige positioneringstaken. Ze zijn leverbaar als singleturn- of multiturn-pulsgevers met CAN- of profibus-interface.