You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. Industriële communicatie
  3. AS-Interface voor Ex-omgevingen

AS-Interface voor Ex-omgevingen

  • I/O-modules voor veldtoepassing met snelmontagetechniek
  • AirBoxen - de slimme combinatie van een AS-i ingangsmodule met een pneumatisch ventiel
  • Klepstandmelding voor 90° actuatoren voorzien van directe aansturing via een magneetventiel
  • Voor het gebruik in silo-applicaties
  • Goedkeuring voor Zone 22, categorie II 3D

AS-Interface voor EX-zones

De decentrale AS-Interface I/O-modules van de serie ClassicLine met snelmontagetechniek verbinden binaire en analoge sensoren en actuatoren via AS-Interface met de gateway of de PLC. De AS-i AirBox is een combinatie van een I/O-module en een magneetklep. Deze worden in de pneumatiek toegepast voor het aansturen van decentrale cilinders of door draaiaandrijvingen bediende ventielen, kleppen of schuiven. De inductieve dubbele sensoren met AS-Interface dienen voor de betrouwbare terugmelding van posities aan pneumatische draaiaandrijvingen en ventielkleppen.
Door het gebruik van een slagbescherming zijn deze apparaten geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke gebieden.