You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Producten
  3. Industriële communicatie
  4. AS-Interface Safety at Work
  5. Trekkoord-NOOD-STOP-schakelaar

AS-Interface Safety at Work - trekkoord-NOOD-STOP-schakelaar

  • Betrouwbare beveiliging van omvangrijke gevarenzones
  • Voor het gebruik bij transportbanden
  • Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
  • Eenvoudige instelling van kabelspanning
  • Integratie in AS-i netwerken

AS-Interface Safety at Work - trekkoord-NOOD-STOP-schakelaar


Trekkoord-noodstopschakelaars

Trekkoord-noodstopschakelaars dienen voor de beveiliging van uitgestrekte gevarenzones en worden vaak toegepast bij transportbandinstallaties. Trekken aan het gespannen trekkoord, breken van het koord of een slag op de noodstopknop zorgen voor de activering van de schakelfunctie van de trekkoord-noodstopschakelaar. Na het bedienen van de noodstopfunctie houdt een vergrendelmechanisme de noodstopopdracht ingeschakeld, tot er een handmatige ontgrendeling plaatsvindt door het indrukken van de blauwe resetknop.
Een reset is alleen mogelijk als de voorspanning van het trekkoord correct is.
Het instellen van de trekkoordvoorspanning gebeurt bij de trekkoord-noodstopschakelaar zelf. Het daar aangebrachte zichtvenster voor de voorspanningsindicatie van het trekkoord vergemakkelijkt het instellen, het oplossen van problemen en het onderhoud aanzienlijk.
Trekkoord-, scheefloop- en andere schakelaars kunnen met behulp van AS-i-printplaten in AS-i-systemen worden geïntegreerd. Dat kan zo nodig ook veiligheidsgericht worden gedaan (Safety at Work).