You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Producten
  3. Industriële communicatie
  4. AS-Interface systemen en sensoren
  5. Temperatuursensoren

AS-Interface systemen en sensoren - temperatuursensoren

  • Groot temperatuurevaluatiebereik
  • Zeer korte aanspreektijd
  • Hoge mechanische stabiliteit en drukvastheid tot 400 bar
  • Voor het gebruik in industriële en hygiënische applicaties
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen

AS-Interface systemen en sensoren - temperatuursensoren


Temperatuursensoren

De compacte temperatuurtransmitters met AS-Interface zijn speciaal voor gebruik in de procestechniek ontwikkeld. Ze registreren op betrouwbare wijze de systeemtemperatuur, zetten die om in digitaal gecodeerde analoge waarden en stellen die beschikbaar voor het besturingsniveau.
Het Pt1000-meetelement van klasse A bereikt met de fabrieksinterne kalibratie een hoge precisie. Naast het brede meetbereik is de reactietijd met name uitstekend. Dankzij de hoge beschermingsklasse, de compleet gelaste RVS-behuizing en de hoge drukvastheid zijn de transmitters bij uitstek geschikt voor gebruik in ruwe industriële omgevingen. Een LED signaleert goed zichtbaar de paraatheid.
De sensoren zijn leverbaar met verschillende staaflengtes, procesaansluitingen en meetbereiken. Een groot aantal adapters vergemakkelijkt de inbouw in het proces.