You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Producten
  3. Processensoren
  4. Klepstandsensoren voor lineaire kleppen en 90° actuatoren
  5. Scheidingsversterkers voor Namur-sensoren

Scheidingsversterkers voor Namur-sensoren

  • Een- of tweekanaals uitvoering
  • Betrouwbare kortsluit- en kabelbreukbewaking
  • Eenvoudig programmeerbare uitgangsfuncties
  • Relais- of transistoruitgangen
  • Eenvoudige en snelle montage

Scheidingsversterkers voor Namur-sensoren

Schakelversterkers voor Namur-sensoren

NAMUR-schakelversterkers verwerken een sensorsignaal en leveren een schakelsignaal aan de besturing. Ze voldoen aan de eisen van veel internationale richtlijnen voor explosiegevaarlijke gebieden.
Er is keuze uit schakelversterkers met relaisuitgangen, actieve transistoruitgangen of potentiaalvrije, optische uitgangen. De versterkers zijn ontwikkeld voor de aansluiting van NAMUR-sensoren volgens DIN EN 60947-5-6 en mechanische schakelaars. Ze leveren de voedingsspanning voor het intrinsiek veilige stroomcircuit.