1. Homepage
  2. Producten
  3. Processensoren
  4. Schakelversterkers voor stromingssensoren
  5. Niveauregeling

Systemen voor signaalevaluatie - verwerkingselektronica voor niveauregeling

  • Bewaking van tank tegen over- of drooglopen
  • Voor een betrouwbare bescherming tegen slijtage aan pompen en kleppen
  • Instelbare inschakelvertraging tot 10 seconden
  • Instelbare uitschakelvertraging tot 60 minuten
  • Eenvoudige en tijdsbeparende montage dankzij klemrailbehuizing


Niveauregeling

De verwerkingseenheid voor de niveaubewaking regelt de niveaus in tanks en reservoirs en beschermt zo bijv. tegen overlopen, drooglopen en lekkage. Het apparaat ontvangt signalen van een externe sensor en schakelt zijn uitgangen op basis van instelbare ingangs- en uitgangsvertragingen.
Het assortiment omvat apparaten voor het aansluiten van een sensor of van twee sensoren.
Bij de niveauregeling met een sensor wordt de bovenste grensstand bij een tank bewaakt met een capacitieve sensor. Wordt het niveau bereikt, geeft de sensor een signaal door aan de verwerkingseenheid. Deze sluit gedurende de ingestelde tijdsduur het aanvoerventiel om overvullen tegen te gaan.
De niveauregeling met twee sensoren is een typische tweepuntsregeling. Ter bescherming tegen drooglopen van een pomp zijn bij de tank twee capacitieve sensoren aangebracht. Wordt het onderste niveau bereikt, geeft de sensor een signaal door aan de verwerkingseenheid. Deze schakelt dan met de relaisuitgang een pomp uit die normaliter het medium uit de tank pompt. Bij het bereiken van het bovenste niveau schakelt de daar gemonteerde tweede sensor. Het relais in de verwerkingseenheid schakelt weer in en de pomp wordt gestart.