1. Homepage
  2. Producten
  3. Processensoren
  4. Temperatuursensoren
  5. Sensoren met temperatuurvoeler en display

Temperatuursensoren - sensoren met temperatuurvoeler en display

  • Analoge uitgang of schakeluitgang voor bewaking
  • Gebruikersvriendelijke communicatie via IO-Link
  • Groot temperatuurevaluatiebereik
  • Intuïtieve, gebruikersvriendelijke bediening
  • Lokaal display voor de actuele temperatuur


Sensor met temperatuurvoeler en display

De temperatuursensoren van de serie TN dienen voor de betrouwbare meting en verwerking van de procestemperaturen. Ze worden toegepast op locaties waar een weergave ter plaatse gewenst is. De apparaten worden gekenmerkt door een uitstekende reactietijd, hoge drukvastheid en een groot meetbereik. Kritische procestoestanden, zoals bijvoorbeeld onder- of overschrijden van een grenstemperatuur, kunnen direct met een schakeluitgang worden bewaakt. Voor de continue temperatuurmeting zijn er apparaten met een schaalbare, analoge uitgang met hoge resolutie. Door de weergave is de actuele procestemperatuur op elk moment bij het apparaat af te lezen.
Het display met de 4 leds dat vanaf grote afstand en vanaf alle zijden goed zichtbaar is, en de twee bij de sensorkop geplaatst schakeltoestands-leds vergemakkelijken inbedrijfstelling, onderhoud en bedrijf. Het display kan van "Rood"-weergave op een afwisselende weergave van rood-groen worden omgeschakeld. Zo worden schakeltoestanden geaccentueerd of een eigen kleurvenster gemaakt.
De parametrering gebeurt rechtstreeks via de knoppen bij de sensor. Daarnaast kan de sensor ook via IO-Link, bijv. met behulp van USB-interface, worden geparametreerd. Met de software LINERECORDER-SENSOR kunnen de parameterrecords worden weergegeven, overgedragen en gearchiveerd.