1. Homepage
  2. Producten
  3. Processensoren
  4. Temperatuursensoren
  5. Temperatuur-plugs

Temperatuursensoren - temperatuurplugs

  • Kleine, lichte behuizing met M12-aansluitingen
  • Minimalisering van montagewerkzaamheden en foutbronnen
  • Schaalbare evaluatie van temperatuursensoren
  • Status-LED voor signalering van de bedrijfstoestand
  • Volledige omsluiting en robuuste verbindingstechniek voor hoge trillingsbestendigheid

Temperatuursensoren - temperatuurplugs



Temperatuurpluggen

De temperatuurplug is een meetsignaalomvormer voor temperatuursensoren en weerstandsthermometers. In combinatie met staafsensoren van de series TT en TM en inschroef- en aanlegvoelers van de serie TS bewaakt hij op betrouwbare wijze de temperatuur van vloeibare en gasvormige media in reservoirs, tanks en pijpleidingen en op behuizingsoppervlakken.
Door het gebruik van de temperatuurplug TP vervallen de bedradingswerkzaamheden en nemen de montagewerkzaamheden ten opzichte van de gebruikelijke kop- of hoedrailtransmitters aanzienlijk af. Veelvuldige storingsbronnen, zoals bijvoorbeeld de verkeerde aansluiting van een temperatuursensor via kabelklemmen, worden vermeden door gebruik van de standaard M12-stekkerverbinding.
De compacte behuizing maakt het gebruik in krappe inbouwruimtes mogelijk.
De sensor kan via IO-Link, bijv. via USB-interface, worden geparametreerd. Met de software LINERECORDER-SENSOR kunnen de parameterrecords worden weergegeven, overgedragen en gearchiveerd.