De temperatuursensoren uit de serie TT en TM voor aansluiting op een verwerkingseenheid meten op betrouwbare wijze de temperaturen in reservoirs, tanks en pijpleidingen. Vanwege de zeer snelle reactietijd zijn de sensoren met name geschikt voor gebruik in processen met snelle temperatuurwisselingen.
Door het gebruik van een Pt100/Pt1000-element uit de nauwkeurigheidsklasse A staan de staafsensoren altijd borg voor een zeer nauwkeurige temperatuurmeting. Dankzij de robuuste RVS-behuizing met een hoge oppervlaktekwaliteit en de hoge beschermingsklasse IP 68 / IP 69K is gebruik in hygiënische toepassingen in de levensmiddelen- en drankenindustrie mogelijk. De bouwvormen TM48 en TM49 vereisen geen aparte, hygiënische procesadapter. Ze zijn voorzien van een klem-procesaansluiting.
De staafsensoren zijn leverbaar in verschillende diameters en in verschillende lengtes.
De sensoren kunnen rechtstreeks op de ifm-verwerkingselektronica TR of op de meetsignaalomvormer TP worden aangesloten.