1. Homepage
  2. Producten
  3. Processensoren
  4. Temperatuursensoren
  5. Staafsensoren

Temperatuursensoren - staafsensoren

  • Zeer korte aanspreektijd
  • Precieze temperatuurmeting door geïntegreerd Pt100-/Pt1000-sensorelement
  • Robuuste roestvaststalen uitvoering
  • Hoge drukvastheid
  • Variabele insteekdiepte door verschillende staaflengten


Staafsensoren

De temperatuursensoren uit de serie TT voor aansluiting op een verwerkingseenheid meten op betrouwbare wijze de temperaturen in reservoirs, tanks en pijpleidingen. Vanwege de zeer snelle reactietijd zijn de sensoren met name geschikt voor gebruik in processen met snelle temperatuurwisselingen.
Door het gebruik van een Pt100/Pt1000-element uit de nauwkeurigheidsklasse A staan de staafsensoren altijd borg voor een zeer nauwkeurige temperatuurmeting. Dankzij de robuuste RVS-behuizing en de hoge beschermingsklasse IP 68 / IP 69K is toepassing in ruwe industriële omgevingen mogelijk.
De staafsensoren zijn leverbaar in verschillende diameters en in verschillende lengtes. Via procesadapters en gestandaardiseerde M12-aansluitingen kunnen ze in bijna elke toepassing worden geïntegreerd.
De sensoren kunnen rechtstreeks op de ifm-verwerkingselektronica TR of op de meetsignaalomvormer TP worden aangesloten.