1. Homepage
  2. Producten
  3. Processensoren
  4. Temperatuursensoren
  5. Frontbondige sensoren voor de levensmiddelenindustrie

Temperatuursensoren - frontbondige sensoren voor de levensmiddelenindustrie

  • Hygiënisch en robuust design
  • Bijzonder ruimtebesparende bouwvorm
  • Uitgang als 4...20 mA transmitter of als Pt100
  • Veilige afdichting in het proces


Vlakverzonken sensoren voor de levensmiddelenindustrie

De vlakverzonken temperatuursensoren zijn met name geschikt voor toepassingen in de levensmiddelen- en drankenindustrie. Daar worden ze bijvoorbeeld toegepast in mengapparaten of leidingreinigingsinstallatie.
De compacte, ruimtebesparende bouwvorm maakt het gebruik in krappe inbouwsituaties mogelijk.
De RVS-behuizing beschikt over een G 1/2-afdichtingsconus als procesaansluiting en maakt een snelle en eenvoudige installatie mogelijk.
De hoge meetnauwkeurigheid van de sensoren maakt een nauwkeurige temperatuurmeting mogelijk. Dankzij de hoge beschermingsklasse kunnen de apparaten worden toegepast in omgevingen die vaak worden gereinigd.