1. Homepage
  2. Producten
  3. Processensoren
  4. Temperatuursensoren
  5. Compacte transmitter voor mobiele machines

Temperatuursensoren - Compacte transmitter voor mobiele machines

  • Hoge nauwkeurigheid over het gehele temperatuurmeetbereik
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in mobiele machines en voertuigen
  • Robuuste RVS-behuizing met zeer hoge drukvastheid
  • AMP- of Deutsch-connectoren voor een snelle en eenvoudige aansluiting op het voedingsdeel van de elektrische installatie
  • Bijzonder goede aanspreekdynamiek en zeer korte vertragingstijd bij opstarten

Temperatuursensoren - Compacte transmitter voor mobiele machines



Temperatuursensoren - compacte transmitters voor mobiele werkmachines

De compacte temperatuurtransmitters van de bouwvormen TA/TU/TM zijn speciaal ontwikkeld voor het gebruik in mobiele werkmachines. Het Pt1000-meetelement van klasse A bereikt met de fabrieksinterne kalibratie een hoge precisie. Naast het brede meetbereik is de reactietijd met name uitstekend. Dankzij de hoge beschermingsklasse, de compleet gelaste RVS-behuizing en de hoge drukvastheid zijn de transmitters bij uitstek geschikt voor gebruik in ruwe industriële omgevingen. Door de hoge trillings- en schokbestendigheid kunnen ze speciaal voor hydraulische en pneumatische toepassingen met een hoge bedrijfsdruk worden ingezet.
Een spanningsbereik van 10 tot 60 V bij de temperatuurtransmitters zorgt ervoor dat ook bij hoge schommelingen in de elektrische installatie de werkwijze niet beïnvloed wordt. Om ook aan de steeds hogere EMC-eisen in het mobiele segment te kunnen voldoen, bezitten de apparaten een verhoogde EMC-bestendigheid. Veel sensoren bezitten een E1-typegoedkeuring.
De sensoren zijn leverbaar met verschillende staaflengtes, procesaansluitingen en meetbereiken. Een groot aantal adapters vergemakkelijkt de inbouw in de machine.