1. Homepage
  2. Producten
  3. Processensoren
  4. Niveausensoren
  5. Elektronische contactmanometer met analoge weergave

Niveausensoren - elektronische contactmanometer met analoge weergave

  • Zeer goede afleesbaarheid ook van grote afstand
  • Draaibaar display met LED-diagram voor weergave van de schakelpunten
  • Uitgangsfuncties programmeerbaar via LED-indicatie en optische toetsen
  • Hygiënisch, aan de voorzijde vlak afsluitend design
  • Aan voorzijde vlak afsluitende procesaansluiting met variabele afdichtingsmogelijkheden

Niveausensoren - elektronische contactmanometer met analoge weergave



Elektronische contactmanometer met analoge weergave

De vlakverzonken elektronische druksensor met analoge weergave van de serie PG verbindt de goede afleesbaarheid van een manometerweergave met de voordelen van een elektronische sensor. Het apparaat dat ook wordt aangeduid als elektronische contactmanometer, wordt overal gebruikt waar systeemdrukken in de procesindustrie moeten worden bewaakt, verzonden en tegelijkertijd weergegeven. Het combineert de functies van een schakelaar, een transmitter en een analoge weergave.
De sensor beschikt over een programmeerbare schakeluitgang en een schaalbare analoge uitgang. De actuele systeemdruk wordt aangegeven via een wijzer die in spanningsloze toestand niet zichtbaar is. Tegelijkertijd wordt de druk als alfanumerieke waarde op een leddisplay weergegeven. De LED-staafdiagram toont tevens schakel- en terugschakelpunten, tendens en mits aanwezig, de grenzen van de dynamische drukschommelingen.
De sensor heeft een robuuste RVS-behuizing voor het gebruik in de levensmiddelen- en drankenindustrie. Hij beschikt over een hoge overbelastingsresistentie en een geïntegreerde temperatuurcompensatie. De analoge weergave is draaibaar en kan snel en comfortabel aan willekeurige inbouwsituaties worden aangepast.