1. Homepage
  2. Producten
  3. Processensoren
  4. Stromingssensoren / flowtransmitters
  5. Verwerkingselektronica

Verwerkingselektronica voor stromingsbewaking

  • Hoge reproduceerbaarheid
  • Eenvoudige instelmodus voor snelle inbedrijfname
  • Variabele procesaansluiting via adapters
  • Betrouwbare bewaking van vloeibare en gasvormige media
  • Elektronische vergrendeling van de ingestelde waarden


Verwerkingseenheden

In toepassingen waarin geen stromingssensor met geïntegreerde verwerking kan worden toegepast, worden sensoren in combinatie met verwerkingseenheden gebruikt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het gebruik in explosiegevaarlijke bereiken, bij krappe inbouwsituaties of wanneer de weergave decentraal moet gebeuren.
Het assortiment omvat verwerkingseenheden voor de schakelkastinbouw en voor de montage ter plaatse. Afhankelijk van het apparaat kunnen stroming, temperatuur en/of draadbreuk worden bewaakt. Alle apparaten tonen de stroming op een LED-staafdiagram.
De verwerkingssystemen voor de montage ter plaatse worden via M12-stekkerverbindingen rechtstreeks bij het meetpunt verbonden met de stromingssensor.
Voor toepassingen in explosiegevaarlijke bereiken zijn sensoren en verwerkingselektronica ontworpen en goedgekeurd volgens de geldige voorschriften voor gebruik in EX-zones.