1. Homepage
  2. Producten
  3. Processensoren
  4. Stromingssensoren / flowtransmitters
  5. Flow-/debietsensoren voor kleine doseerhoeveelheden

Flow-/debietsensoren voor kleine doseerhoeveelheden

  • Voor doorstroomhoeveelheden tot 200 ml/min
  • Geschikt voor water en waterige oplossingen
  • Met doorstroomhoeveelheden, totalisator en temperatuurindicatie
  • Snelle reactietijd en hoge aanspreekgevoeligheid
  • Helder afleesbaar LED-display


Doorstromingssensor voor kleine doseringshoeveelheden

De doorstromingssensor van de serie SQ garandeert de betrouwbare bewaking van water en waterige oplossingen. Hij is met name geschikt voor de meting van kleine doorstroomhoeveelheden, bijvoorbeeld bij de dosering van vloeistoffen.
Hij meet de drie procesgrootheden, doorstroomhoeveelheid, verbruikshoeveelheid en mediatemperatuur.
Het apparaat beschikt over twee schakeluitgangen die als maak- of verbreekcontact kunnen worden geprogrammeerd. Een schakeluitgang kan ook als een schaalbare analoge uitgang worden geconfigureerd voor de uitvoer van de meetwaarde. Voor de bewaking van de verbruikshoeveelheid stuurt de andere uitgang meetpulsen naar de besturing.
De instelling van alle parameters en de programmering van de schakelpunten gebeurt via toetsen bij de sensor en een 4-cijferig alfanumeriek display.