1. Homepage
  2. Producten
  3. Processensoren
  4. Stromingssensoren / flowtransmitters
  5. Vortex flow-/debietsensoren met display

Vortex flow-/debietsensoren met display

  • Met geïntegreerde temperatuurmeting
  • Draaibaar meerkleurendisplay
  • Optimale uitlijning door draaibaarheid van de procesaansluiting
  • Kleurwisseling rood/groen voor proceswaarden mogelijk
  • Toepasbaar voor water met en zonder geleidbaarheid (gedeïoniseerd water)


Vortex-stromingssensor met display

De stromingssensoren van de serie SV bewaken vloeibare, op water gebaseerde media. Ze meten de twee procesgrootheden, doorstroomhoeveelheid en mediatemperatuur. Ze worden vaak toegepast in koelcircuits, bijv. in staalfabrieken, in de automobielindustrie en in de glasproductie.
De sensoren werken volgens het vortex-meetprincipe. Het stromende medium veroorzaakt op basis van zijn snelheid wederzijdse wervelingen bij een stuwlichaam dat in de meetbuis is ingebouwd. Deze wervelingen zijn een betrouwbare indicator voor de doorstroomhoeveelheid. Het vortexprincipe is grotendeels onafhankelijk van druk- en temperatuurschommelingen in het medium.
De apparaten bezitten een goed afleesbaar display voor de weergave van de proceswaarden. De actuele stroming en de temperatuur worden naar keuze uitgevoerd als een analoog signaal, een frequentiesignaal, een schakeluitgang of via IO-Link.
De parametrering gebeurt rechtstreeks via de knoppen bij de sensor. Daarnaast kan de sensor ook via IO-Link, bijv. met behulp van USB-interface, worden geparametreerd. Met de software LINERECORDER-SENSOR kunnen de parameterrecords worden weergegeven, overgedragen en gearchiveerd.