1. Homepage
  2. Producten
  3. Processensoren
  4. Vacuümsensoren
  5. Twee schakeluitgangen

Vacuümsensoren - twee schakeluitgangen

  • Geschikt voor gebruik in mobiele machines
  • Twee schakeluitgangen, daarvan één als diagnose-uitgang te parametreren
  • Met geïntegreerde diagnosefunctie
  • Uitstekende EMC-bestendigheid
  • Gebruikersvriendelijke communicatie via IO-Link


Twee schakeluitgangen

De druksensoren van de serie PP meten op betrouwbare wijze de systeemdruk in machines, installaties en hydraulische aggregaten in industriële en mobiele toepassingen.
De compacte behuizing maakt het gebruik in krappe inbouwruimtes mogelijk. De robuuste apparaten worden gekenmerkt door een hoge schok- en trillingsbestendigheid en maken een slijtvrij werken gedurende miljoenen drukcycli mogelijk. Hoge herhalingsnauwkeurigheid en gering afwijkingen van de karakteristiek van de schakelpunten staan garant voor een goede langetermijnstabiliteit.
De sensoren beschikken over een hoge beschermingsklasse en zijn binnen een groot bedrijfstemperatuurbereik inzetbaar.
De apparaten worden ingesteld met een extern programmeerapparaat. Enkele modellen kunnen ook via IO-Link, bijv. via een USB-interface, worden geparametreerd. In dat geval biedt de software LINERECORDER SENSOR de mogelijkheid tot visualisatie, overdracht en archivering van de parameterrecords.