1. Homepage
  2. Producten
  3. Processensoren
  4. Vacuümsensoren
  5. Transmitter bouwvorm PA

Vacuümsensoren - transmitter bouwvorm PA

  • Hoge totale nauwkeurigheid van 0,5%
  • Varianten met 4…20 mA of 0…10 V analoge uitgang
  • Goede bestendigheid tegen overbelasting en langdurige stabiliteit
  • Zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding


Transmitter bouwvorm PA

De druktransmitters van de serie PA meten op betrouwbare wijze de systeemdruk in machines, installaties en hydraulische aggregaten in industriële en mobiele toepassingen.
De compacte behuizing maakt het gebruik in krappe inbouwruimtes mogelijk. De robuuste apparaten worden gekenmerkt door een hoge schok- en trillingsbestendigheid en maken een slijtvrij werken gedurende miljoenen drukcycli mogelijk. Hoge herhalingsnauwkeurigheid en geringe afwijkingen van de karakteristiek van de analoge meetwaarden, staan garant voor een goede langetermijnstabiliteit.