1. Homepage
  2. Producten
  3. Processensoren
  4. Vacuümsensoren
  5. Toepasbaar in de procestechniek bij hoge temperaturen

Vacuümsensoren - toepasbaar in de procestechniek bij hoge temperaturen

  • Gebruik in temperatuurbereik van -25…200 °C
  • Geïntegreerde clamp-adapter met roestvaststalen voorzetmembraan
  • Uitsluitend roestvast staal in contact met het medium
  • Geringere bedradingswerkzaamheden bij gebruik als tweedraads stroomkring
  • Calibratiecertificaat vanuit de fabriek wordt meegeleverd


Gebruik in de procestechniek bij hoge temperaturen

De druksensoren van de serie PI22/PI23 zijn ontwikkeld voor het hogetemperatuurbereik in de levensmiddelen- en drankenindustrie worden, dat men bijvoorbeeld aantreft in UHT-installaties (Ultra High Temperature).
Het display met de vier leds die vanaf grote afstand en vanaf alle zijden goed zichtbaar zijn, vergemakkelijken inbedrijfstelling, onderhoud en bedrijf.
De sensoren kunnen niet alleen als 3- of 4-draads worden aangesloten, maar ook in een stroomkring als 2-draads. Hierdoor worden de bedradingskosten in nieuwe installaties verminderd en gaat vervanging bij een bestaande 2-draads-bedrading gemakkelijker.
De parametrering gebeurt rechtstreeks via de knoppen bij de sensor. Daarnaast kan de sensor ook via IO-Link, bijv. met behulp van USB-interface, worden geparametreerd. Met de software LINERECORDER-SENSOR kunnen de parameterrecords worden weergegeven, overgedragen en gearchiveerd.