1. Homepage
  2. Producten
  3. Processensoren
  4. Vacuümsensoren
  5. Volledig metalen behuizing met display voor de procestechniek

Vacuümsensoren - volledig metalen behuizing met display voor de procestechniek

  • Hoge totale nauwkeurigheid en elektronische temperatuurcompensatie
  • Programmeerbare analoge en schakeluitgang
  • Hygiënisch, aan de voorzijde vlak afsluitend design
  • Aseptoflex-Vario - G 1 procesaansluiting met vier afdichtingsmogelijkheden
  • Hoge temperatuurbestendigheid


Volledig metalen behuizing met display voor de procestechniek

De aan voorzijde vlak verzonken druksensoren van de serie PI27/PI28 hebben een volledig metalen behuizing van RVS voor gebruik in de procestechniek. Ze zijn bestand tegen hogedrukreiniging met agressieve reinigingsmiddelen. Door de hoge beschermingsklasse IP 69K, een hygiënisch design en hoge temperatuurbestendigheid zijn de sensoren ideaal voor gebruik in de levensmiddelen- en farmaceutische industrie.
De apparaten beschikken over twee schakeluitgangen die als maak- of verbreekcontact kunnen worden geprogrammeerd. Een schakeluitgang kan ook als een schaalbare analoge uitgang worden geconfigureerd voor de uitvoer van de meetwaarde.
De parametrering gebeurt rechtstreeks via de knoppen bij de sensor. Een goed afleesbaar display gecombineerd met een intuïtieve bedienbaarheid maakt de snelle en comfortabele inbedrijfstelling mogelijk.
Daarnaast kan de sensor ook via IO-Link, bijv. met behulp van USB-interface, worden geparametreerd. Met de software LINERECORDER-SENSOR kunnen de parameterrecords worden weergegeven, overgedragen en gearchiveerd.