1. Homepage
  2. Producten
  3. Processensoren
  4. Vacuümsensoren
  5. Volledige programma

Vacuümsensoren - volledige programma

  • Sensoren entransmitter met geïntergreerde verwerkingselektronica
  • Varianten toepasbaar in hygiënischvoor toepassing
  • Goede stabiliteit over de tijd
  • Combinatie van vacuüm- en overdrukmetingen mogelijk
  • Rechthoekige bouwvorm met programmeerbaar tweekleuren display


Complete programma

ifm biedt een groot scala aan elektronische vacuümsensoren aan, waarmee wordt voldaan aan de eisen van verschillende industriële toepassingen, bijvoorbeeld bij de bewaking van vacuümpompen. Bij vacuümgrijpers zorgen ze ervoor dat bijv. componenten, werkstukken of goederen van robots veilig worden opgenomen.
Afgezien van de vacuümbewaking kunnen sommige apparaten ook worden gebruikt voor de drukmeting.
Alle sensoren beschikken over robuuste behuizingen en hebben geen bewegende onderdelen, zoals zuigers of veren. Het resultaat: de sensoren zijn buitengewoon schok- en trillingsbestendig en werken volledige slijtage- en onderhoudsvrij.
De sensoren zijn bestand tegen dynamische drukstoten en staan garant voor een hoge overbelastingsresistentie.