1. Homepage
  2. Producten
  3. Processensoren
  4. Druksensoren / Vacuümsensoren
  5. Hangende drukopnemers

Druksensoren / Vacuümsensoren - hangende druktransmitters

  • Voordelige en eenvoudige niveaumeting
  • Drukcompensatie via ingebouwd capillair met filter
  • Geringere bedradingswerkzaamheden bij gebruik als tweedraads stroomkring
  • Hoge totale nauwkeurigheid en langdurige stabiliteit
  • Varianten met ATEX-, IECEx- en GL-certificaten

Druksensoren / Vacuümsensoren - hangende druktransmitters



Hangende druksensoren

De dompelsensoren van de serie PS3 dienen voor de betrouwbare niveaumeting in reservoirs, tanks, boorgaten, bronnen, fonteinen of afvalwaterinstallaties. De sensoren worden gekenmerkt door een hoge nauwkeurigheid van het uitgangssignaal en een goede langetermijnstabiliteit.
De sensoren hebben een analoog uitgangssignaal en zijn uitgevoerd in de tweedraads-techniek. Hierdoor worden de bedradingskosten in nieuwe installaties verminderd en gaat vervanging bij een bestaande tweedraads-bedrading gemakkelijker.
Met het optioneel leverbare toebehoren, zoals het extra gewicht en de kabelklemhouder kan de dompelsensor optimaal aan de inbouwsituatie worden aangepast.