1. Homepage
  2. Producten
  3. Processensoren
  4. Druksensoren
  5. Intuïtieve schakelpuntinstelling

Druksensoren - intuïtieve schakelpuntinstelling

  • Eenvoudige schakelpuntinstelling via twee optimaal instelbare stelringen
  • Roestvaststalen meetcel, bijv. voor freonen in de koeltechniek
  • Mechanische vergrendeling voorkomt ongewenste schakelpunt manipulatie
  • Hoge barstdruk
  • Voor het gebruik in hydraulische en pneumatische applicaties


Intuïtieve schakelpuntinstelling

De compacte druksensor van de serie PK is in bijna alle industriële en mobiele bereiken toepasbaar. Het toepassingsgebied omvat zowel gasvormige alsook vloeibare media. Een hoge drukpiekvastheid, een uitstekende resistentie tegen agressieve media en de hoge toegestane barstdruk maken de toepassing mogelijk in de hydraulica en pneumatiek in klimaat- en koeltechniek.
De robuustheid van de RVS-meetcel staat garant voor een hoge stabiliteit voor de lange duur en een slijtagevrij werken gedurende miljoenen drukcycli.
De schakelpuntinstelling vindt intuïtief en nauwkeurig plaats met behulp van een stelring (easy-turn) bij het apparaat. Op een schaal kunnen de ingestelde schakelpunten voor de druk worden afgelezen. Daarmee kan het apparaat al voor de inbedrijfstelling zonder een aanwezige systeemdruk worden ingesteld. De mechanische vergrendeling verhindert een onopzettelijke verstelling.
Twee goed leesbare leds tonen de schakeltoestand en de bedrijfsgereedheid.