1. Homepage
  2. Producten
  3. Processensoren
  4. Druksensoren / Vacuümsensoren
  5. Bouwvorm PN / PE met digitale weergave

Druksensoren / Vacuümsensoren - bouwvorm PN /PE met digitale weergave

  • Eenduidig weergeven van veilige zones: Programmeerbaar rood-groen-display
  • Optimale uitlijning door draaibaarheid van de procesaansluiting
  • Intuïtieve, gebruikersvriendelijke bediening
  • Goed zichtbare indicatie van de schakeltoestand
  • Duurzaam leesbaar gelaserd typeplaatje

Druksensoren / Vacuümsensoren - bouwvorm PN /PE met digitale weergave



Bouwvorm PN met digitale weergave

De druksensoren van de serie PN overtuigen door een modern en gebruikersvriendelijk ontwerp. Maximale robuustheid, hoge beschermingsklasse en een permanent gelaserd typeplaatje staan garant voor het betrouwbare gebruik van de sensoren, ook in ruwe industriële omgevingen. Het keramisch-capacitieve meetprincipe met een speciale constructie van het meetmembraan maakt de sensoren ongevoelig voor overbelastingen en hoge drukpieken en garandeert zo een hoge langetermijnstabiliteit.
Het display met de 4 segmenten is vanaf grote afstand en vanaf alle zijden goed zichtbaar, en de twee bij de sensorkop geplaatst schakeltoestands-leds vergemakkelijken inbedrijfstelling, onderhoud en bedrijf. Het display kan van "rood"-weergave op een afwisselende weergave van rood-groen worden omgeschakeld. Zo worden schakeltoestanden geaccentueerd of een eigen kleurvenster gemaakt.
De ingeschroefde sensor kan in elke richting worden gedraaid. Montagesteunen die als toebehoren leverbaar zijn, maken een montage in elke stand mogelijk.