You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Druksensoren / Vacuümsensoren

Druksensoren

ifm biedt een groot scala elektronische druksensoren aan, waarmee aan de eisen van de verschillende industriële toepassingen kan worden voldaan. De miljoenen malen beproefde keramisch-capacitieve meetcel wordt aangevuld door een RVS-meetcel met een dikfilm-rekmeetstrook (series PK, PV, PT) en een piëzo-elektrische meetproces (voor pneumatische toepassingen).
Alle apparaten beschikken over robuuste behuizingen en hebben geen bewegende onderdelen, zoals zuigers of veren. Het resultaat: de sensoren zijn buitengewoon schok- en trillingsbestendig en werken volledige slijtage- en onderhoudsvrij.
Het beproefde keramisch-capacitieve meetprincipe is corrosiebestendig en stabiel over een lange periode. Dat staat op de lange termijn garant voor gelijkblijvende nauwkeurigheid van de meetwaarden. De sensoren zijn bestand tegen dynamische drukstoten en garanderen een hoge overbelastingsresistentie - ook bij extreme drukpieken, zoals die bij snel sluitende ventielen kunnen optreden.
De apparaten met rekmeetstrook in dikfilmtechniek op een RVS-meetcel worden gekenmerkt door een zeer compacte en robuuste constructie. Ze kunnen in bijna alle industriële bereiken worden gebruikt. De afdichtingsvrije, gelaste RVS-meetcel zorgt voor een grote mate aan veiligheid, met name bij toepassingen met gasdrukken tot 600 bar, evenals in de klimaat- en koeltechniek, waar agressieve koelmiddelen (freon) worden gebruikt.