You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Producten
  3. Processensoren

Processensoren

Processensoren

Overal waar in de industriële procestechniek vloeistoffen, lucht of gassen worden toegepast, dienen processensoren voor de meting en detectie van druk, temperatuur, stroming en niveau.
Druksensoren worden gebruikt om op betrouwbare wijze zowel de systeemdruk van de olie in de hydraulica als ook de hydrostatische druk in tanks en reservoirs in de levensmiddelen- en drankenindustrie te meten.
Stromingssensoren worden gebruikt in de bewaking van de koel- en smeermiddelvoorziening van machines, aggregaten en industriële ovens of de ventilatie en ontluchting van installaties en gebouwen. Elektronische niveausensoren meten op betrouwbare wijze de vulhoogtes van vloeistoffen of stortgoed in reservoirs, tanks en silo's.
Temperatuursensoren worden gebruikt om de juiste temperatuur van een product in de levensmiddelen-, dranken- en farmaceutische industrie te waarborgen. In werktuigmachines en in de automobielindustrie is de temperatuur resp. het temperatuurverschil bij aandrijvingen, overbrengingen of motoren een belangrijke indicator voor de machinetoestand. In de staal-, metaal- en glasindustrie dient de bewaking van de temperatuur van koelcircuits als bescherming tegen oververhitting van de installaties.
Kleppen worden gebruikt voor de dosering en besturing van vloeistoffen, lucht of gassen. Inductieve dubbele sensoren dienen voor de betrouwbare terugmelding van posities bij pneumatische draaiaandrijvingen en ventielkleppen. Klepsensoren detecteren de posities bij kleppen met een lineaire aandrijving.