1. Homepage
  2. Producten
  3. Veiligheidstechniek
  4. AS-Interface Safety at Work
  5. Veiligheidsmonitor

AS-Interface Safety at Work - veiligheidsmonitoren

  • Tal van logische functies
  • Bewaking van max. 31 veilige AS-i slaves
  • Toepassingsgebieden: deurbewaking, lichtschermen, NOOD-UIT, tweehandbediening
  • Twee onafhankelijk van elkaar uitschakelbare vrijgavecircuits
  • TÜV-goedkeuring volgens EN 954-1 en IEC 61508

AS-Interface Safety at Work - veiligheidsmonitoren



Monitoren, PLC's en gateways

De AS-i-veiligheidsmonitoren worden gebruikt in een AS-i-systeem voor de bewaking van veiligheidsinrichtingen, bijv. noodstopschakelaars.
Ze bewaken de te versturen codereeksen in het AS-i-netwerk. Bij afwijkingen in het telegram of bij tijdsoverschrijdingen schakelt de monitor de installatie in een veilige toestand.
Het apparaat is er in twee uitvoeringen: met een of met twee redundant uitgevoerde uitgangsschakelelementen. Hij kan op een willekeurige locatie in het AS-i-systeem worden geplaatst. Meerdere AS-i-veiligheidsmonitoren kunnen worden aangesloten op een AS-i-master. Daarom is een groepsvorming voor de verwerking van de veilige AS-i-slaves probleemloos mogelijk.
Via de software kunnen de functies die bekend zijn van de veiligheidsrelais, zoals "Noodstop", "Stopcategorie 0 of 1", "Tweehandenbediening" of "Akkoordschakelaar", worden geparametreerd. Een AS-i-veiligheidsmonitor vervangt zodoende veel conventionele veiligheidsrelais.