1. Homepage
  2. Producten
  3. Veiligheidstechniek
  4. AS-Interface Safety at Work
  5. AS-i gateways met veiligheids PLC

AS-Interface gateways met veiligheids PLC

AS-Interface gateways met veiligheids PLC



Gateways met failsafe-PLC

De AS-i-gateways met PLC-functie regelen op betrouwbare wijze de gegevensuitwisseling met sensor-/actuatorniveau en communiceren snel met het bovenliggende besturingsniveau. Ze kunnen als zelfstandige, decentrale besturing of als gateway voor de meest gangbare veldbussen worden toegepast. Het assortiment omvat interfaces voor bijv. Ethernet/IP en PROFINET.
De apparaten bestaan uit twee besturingen in een behuizing. De ene PLC schakelt veiligheidsgerichte toepassingen, de tweede PLC werkt als een standaard-PLC. Beide besturingen communiceren met elkaar, zodat een complete installatiebesturing inclusief veiligheidsfuncties en visualisaties met slechts een master kan worden gerealiseerd.
De failsafe-PLC is gecertificeerd voor het gebruik in veiligheidsgerichte toepassingen tot SIL 3, PL e. Het apparaat beschikt over lokale, veilige in- en uitgangen. Comfortabele diagnosefuncties, zoals bijvoorbeeld een statusweergave voor veilige I/O's en een storingsgeheugen met tijdstempel voor meldingen vergemakkelijken het zoeken van storingen en verminderen stilstandtijden.
Dankzij het kleurendisplay is de status van alle AS-i-slaves ter plaatse in één oogopslag te herkennen. Een visualisatie van de sensor-/actuatorgegevens is ook via de geïntegreerde webserver mogelijk.
De krachtige PLC's kunnen op comfortabele wijze worden geprogrammeerd met de software CODESYS.