1. Homepage
  2. Producten
  3. Veiligheidstechniek
  4. Veiligheidsrelais
  5. Voor safety sensoren / NOOD-STOP-schakelaars

Safety relais - voor safety sensoren / NOOD-STOP-schakelaars

  • Zelfbewakende, kortsluitvaste in- en uitgangen
  • NOOD-STOP met overbruggingsherkenning en optionele gelijktijdigheidsbewaking
  • Mechanische veiligheidsschakelaar en veiligheidssensoren aansluitbaar
  • Tweehandschakeling volgens EN 574, type IIIC
  • Naar keuze bewaakte of automatische start instelbaar

Safety relais - voor safety sensoren / NOOD-STOP-schakelaars



Voor veiligheidssensoren/noodstopschakelapparaten

De aansluitmogelijkheden bij veiligheidsmonitoren zijn veelzijdig. De apparaten nemen de bewakingstaken in de veiligheidszone voor hun rekening in combinatie met verschillende contactloos werkende veiligheidsinrichtingen (BWS). De verwerking van de signalen van veiligheidsfotocellen, veiligheidslichtschermen of positiegevers met of zonder dwarssluitingsherkenning en van elektronische of mechanische veiligheidssensoren voor veiligheidsdeurcontacten zijn slechts enkele toepassingen. De veiligheidsmonitor beschikt over meerdere multifunctionele, kortsluitbestendige ingangen en uitgangen voor zelfherkenning en bewaking. De gelijktijdigheidsbewaking van ingangen, evenals de functies "bewaakte start" of "automatische start" zijn naar keuze instelbaar. De werking in tweehandentoepassingen volgens EN 574 type IIIC in combinatie met elektronische of mechanische voelers is een verder voordeel van deze veiligheidsmonitor.