1. Homepage
  2. Producten
  3. Veiligheidstechniek
  4. Inloopbeveiligingen
  5. Actief/passief systeem

Safety inloopbeveiliging - actief-passief-systeem

  • Eenzijdige bekabeling, aangezien zender en ontvanger in één behuizing zijn geïntegreerd
  • Betrouwbare beveiliging van gevarenzones en toegangen
  • Eenvoudig te bekabelen en te programmeren
  • Gestandaardiseerde aansluiting door 8-polige M12-stekkerverbinding
  • Hoge reikwijdten tot 60 m realiseerbaar


Actief-passiefsysteem

De veiligheidslichtschermen van de serie OY met actief-passiefsysteem worden gebruikt voor het beveiligen van gevarenzones en voor het beschermen van personen. In de behuizing van het actieve element zijn zender en ontvanger geïntegreerd. Het passieve element bevat de reflectorspiegel. De elektrische aansluiting bevindt zich in het actieve element. Daardoor worden de bedradingswerkzaamheden drastisch verminderd.
Afhankelijk van de hoogte van het beschermingsveld zijn de lichtschermen leverbaar in uitvoeringen met 2, 3 of 4 stralen.
De veiligheidslichtschermen zijn optische veiligheidsinrichtingen die uit een zender en een ontvanger bestaan. Ze voldoen aan de veiligheidstechnische eisen van type 4 / SIL 3.
Typische toepassingen zijn de toegangsbeveiliging en de gevarenzonebewaking bij robotcellen en productielijnen.