You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Producten
  3. Veiligheidstechniek
  4. Veiligheidslichtschermen
  5. Toepasbaar in de levensmiddelenindustrie

Safety lichtschermen - toepasbaar in de levensmiddelenindustrie

  • Hoge beschermingsgraad IP 69K dankzij beschermbuis
  • Betrouwbare beveiliging van gevarenzones en toegangen
  • Varianten met verschillende bereiken
  • Resistent tegen stoom- en hogedrukreiniging
  • Hygiënisch en robuust design

Safety lichtschermen - toepasbaar in de levensmiddelenindustrie


Toepassing in de levensmiddelenindustrie

De veiligheidslichtschermen van de serie OY voor toepassing in de levensmiddelen- en drankenindustrie worden toegepast voor de beveiliging van gevarenzones en voor de bescherming van personen. Afhankelijk van de beschermveldhoogte en het aantal stralen kunnen de apparaten worden ingezet van handbescherming tot en met lichaamsbescherming. De veiligheidslichtschermen zijn uitgerust met een beschermbuis en beschikken over een hoge beschermingsklasse van IP 69K. Ze zijn bestand tegen hogedrukreiniging met agressieve reinigingsmiddelen.
De veiligheidslichtschermen zijn optische veiligheidsinrichtingen die uit een zender en een ontvanger bestaan. Ze voldoen aan de veiligheidstechnische eisen van type 2 / SIL 1 of type 4 / SIL 3.
Typische toepassingen zijn de toegangsbeveiliging en de gevarenzonebewaking bij palletiseerinstallaties, zagen en uitbeeninstallaties.