You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. Veiligheidstechniek
  3. Inductieve veiligheidssensoren

Inductieve veiligheidssensoren

  • Gecertificeerd volgens EN 60947-5-3 voor elektromechanische besturingscomponenten
  • Waarborging van persoonlijke veiligheid en machineveiligheid
  • Speciale actuator voor elektronische veiligheidsschakelaar niet vereist
  • Aansluiting aan veiligheids-PLC of veilige AS-i module
  • Serieschakeling van sensoren en contacten mogelijk

Inductieve veiligheidssensoren

Veiligheidstechniek in de automatisering is medeverantwoordelijk voor het veilige samenspel tussen mens en machine. Een belangrijk onderdeel van een veiligheidsvoorziening voor personen en mensen zijn de veiligheidssensoren met veiligheidsfunctie. Het werkingsprincipe en daarmee de voordelen van inductieve sensoren kunnen ook voor veilige toepassingen worden gebruikt. Het direct detecteren van metaal activeert veel toepassingen. Magnetische resp. mechanische tegendelen hoeven niet in de constructie te worden gepland. Een slijtagevrije functie, want contactloos, en een hoge beschermingsklasse staan garant voor een hoge beschikbaarheid van de installatie.

Aan de kabeldoos worden geen speciale eisen gesteld, zoals bijv. afscherming, getwiste leidingen, gescheiden aanleg. De sensor wordt met in de handel beschikbare, niet-afgeschermde 4-polige aansluitleidingen rechtstreeks aangesloten op de aanwezige PLC- en logische componenten. De uitgangskenmerken van de sensoren zijn gekoppeld aan de kenmerken van een ingang volgens EN 61131-2 type 1 of 2. Net zo eenvoudig is de aansluiting op ifm-verwerkingsrelais, het bussysteem AS-i Safety at work, PROFIsafe, Interbus Safety of veilige PLC- en logische componenten. Voor de apparatenfamilie met dynamische pulsdetectie (Gx50xS) zijn overeenkomstige softwarecomponenten nodig. De veiligheidssensoren met 2 x PNP-uitgang (Gx70xS; Gx71xS) kunnen worden aangesloten op goedgekeurde tweekanaals verwerkingseenheden zonder dwarssluitingsherkenning. De verwerkingseenheden van ifm electronic bieden de mogelijkheid, zonder extra kosten, noodstop-componenten aan te sluiten volgens DIN EN 60947-5-1.

Voor de werking van de veilige sensor is geen magneet of gecodeerde transponder nodig.