You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. Beeldverwerking / identificatie
  3. Vision sensoren

Vision sensoren

  • Tot 38.500 afstandsmeetwaarden per meting om een gedetailleerd inzicht te krijgen in de beoordelen applicatie
  • Verschillende uitgangs funktionaliteiten zijn te configureren
  • Optische evaluatie van afstand, vulhoogte of volume
  • Voorgedefinieerde funktie bouwstenen
  • Betrouwbare functie door lichtlooptijdmeting

3D-sensoren

Optische 3D-sensoren zijn geschikt voor een groot aantal toepassingen, bijvoorbeeld de registratie van volume, afstand of vulhoogte. Ze meten puntsgewijs de afstand tussen sensor en het dichtstbijzijnde oppervlak met behulp van het lichtlooptijdproces. De apparaten verlichten het gebied met een interne of een externe infrarood-lichtbron en berekenen de afstand op basis van het licht dat van het oppervlak reflecteert.

De sensoren die worden gebruikt in industriële toepassingen waarin de volledigheid wordt gecontroleerd, het volume wordt bepaald en de objecten moeten worden gesorteerd. Sensoren voor het gebruik in mobiele werktuigen beschikken over een uitstekende schok- en trillingsbestendigheid.