1. Homepage
  2. Producten
  3. Industriële beeldverwerking
  4. Vision sensoren
  5. Montagesets en bevestigingselementen

Vision-sensoren - montagesets

  • Gebruikersvriendelijke parametrisering door middel van bedrijfssoftware
  • Eenvoudige klemsystemen voor rondprofielmontage
  • Aansluitkabel / patchkabel

Vision-sensoren - montagesets



Montagesets en bevestigingselementen

ifm biedt een volledig componentensysteem aan van eenvoudig te gebruiken montagesets, die de montage van visionsensoren en verlichtingselementen vereenvoudigen. De oplossingen bevatten een klemcilinder die met slechts een schroef wordt bevestigd, de sensoren stevig op hun plek houden en tegelijkertijd de vrije beweging langs alle assen mogelijk maakt.
Terwijl de gebruikte sensormontage-elementen afhankelijk zijn van de bouwvorm van de sensor, kunnen de klemcilinders op drie verschillende manieren worden gemonteerd: aan ronde profielen en stangen, op oppervlakken en aan aluminiumprofielen die gebruikelijk zijn in de industrie.