1. Homepage
  2. Producten
  3. Industriële beeldverwerking
  4. Vision sensoren
  5. Objectherkenning

Vision-sensoren - objectherkenning

  • Oriëntatie onafhankelijke contourherkenning
  • Stand-alone-apparaat met geïntegreerde verlichting
  • Compacte en robuuste behuizing
  • Intuïtieve, gebruikersvriendelijke bediening
  • Efficiënte Ethernet-interface voor dataoverdracht


Objectherkenning

De objectherkenningssensor O2D met draaistandonafhankelijke contourherkenning voert taken zoals aanwezigheids-, positie- en kwaliteitscontrole, sorteer- en teltaken uit. Hij is optimaal geschikt voor toepassingen met terugkerende en vaste objectcontouren.
De sensor registreert het contourbeeld van een testonderdeel en vergelijkt dat met de contouren van een of meerdere modellen in een referentiebeeld. De draaistandonafhankelijke objectherkenning vergelijkt het testobject met de opgeslagen gegevens en verstuurt de resultaten van "goed" / "slecht" tot en met de positie en de draaistand naar de bovenliggende PLC. De parametrering kan worden uitgevoerd bij het apparaat of via een gemakkelijk te begrijpen in stappen uit te voeren parametreringssoftware.