You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Producten
  3. Industriële beeldverwerking
  4. Vision sensoren

Vision sensoren

Visionsensoren

In de automatiseringstechniek zijn tegenwoordig visionsensoren een vast onderdeel van de montage-, productie- en kwaliteitscontrole. De visionsensoren bundelen verlichting, optiek, camerachip, verwerking en procesaansluitingen voor de integratie in de bovenliggende besturing in een robuuste behuizing die geschikt is voor de industriële toepassingen.
De objectherkenningssensor O2D met draaistandonafhankelijke contourherkenning voert taken zoals aanwezigheids-, positie- en kwaliteitscontrole, sorteer- en teltaken uit. Hij is optimaal geschikt voor toepassingen met terugkerende en vaste objectcontouren.
De objectinspectiesensor O2V wordt gebruikt voor aanwezigheids-, volledigheids-, positie-, afmetings- en kwaliteitscontrole en daarnaast voor sorteertaken. Hij is bij uitstek geschikt voor toepassingen met variërende objectvormen, -afmetingen of -kleurwaarden.
De toepassingsgebieden van de multicode-reader O2I lopen uiteen van producttracering, productsturing tot en met productidentificatie. De sensor herkent 1D en 2D-codes onafhankelijk van de draaistand van de code ten opzichte van de sensor.