Industriële beeldverwerking
Industriële beeldverwerking
Industriële beeldverwerking
In de automatiseringstechniek zijn visionsensoren een vast onderdeel van de montage-, productie- en kwaliteitscontrole. De visionsensoren bundelen verlichting, optiek, camerachip, verwerking en procesaansluitingen voor de integratie in de bovenliggende besturing in een robuuste behuizing die geschikt is voor de industriële toepassingen.
De objectherkenningssensor O2D met draaipositieonafhankelijke contourherkenning voert taken uit als aanwezigheids-, positie- en kwaliteitscontrole, sorteer- en teltaken. Hij is optimaal geschikt voor toepassingen met terugkerende en vaste objectcontouren.
De objectinspectiesensor O2V wordt gebruikt voor aanwezigheids-, volledigheids-, positie-, afmetings- en kwaliteitscontrole en daarnaast voor sorteertaken. Hij wordt bij voorkeur gebruikt in toepassingen met variërende objectvormen, -afmetingen of -kleurwaarden.
De toepassingsgebieden van de multicode-reader O2I lopen uiteen van producttracering, productsturing tot en met productidentificatie. De sensor herkent 1D en 2D-codes onafhankelijk van de draaistand van de code ten opzichte van de sensor.
De 3D-camera's leggen in één beeld scènes en objecten vast met hun ruimtelijke afmetingen. De camera meet puntsgewijs de afstand tussen de sensor en het dichtstbijzijnde oppervlak met behulp van het lichtlooptijdproces. Toepassingen treft men aan in de verpakkings-, opslag- en transporttechniek, in de luchthavenlogistiek, in de botsingsbescherming, in de robotica en in de ruimte- en personenbewaking.
De verlichtingselementen genereren een homogeen lichtveld met zichtbaar rood of onzichtbaar infrarood licht - naar keuze voor een bijna schaduwloze verlichting van het object of voor het accentueren van oppervlaktekenmerken zoals geperforeerde codes, krassen of pregingen.