1. Homepage
  2. Producten
  3. Sensoren voor motion control
  4. Systemen voor impulsverwerking
  5. Draairichtingsbewaking

Systemen voor impulsevaluatie - draairichtingsbewaking

  • Bewaking van draairichting met in tijd verschoven pulstreinen
  • Hoge ingangsfrequentie tot 60.000 impulsen / minuut
  • Tal van configureerbare bewakingsfuncties
  • Zeer goed afleesbaar, helder OLED-display
  • Groot temperatuurbereik

Systemen voor impulsevaluatie - draairichtingsbewaking



Draairichtingsbewaking

De draairichtingsbewakers bepalen aan de hand van in tijd verspreide impulsen de draairichting van een roterende as. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om ervoor te zorgen dat in elke installatie de transportvijzel alleen in de voorgeschreven richting transporteert. Daardoor worden blokkades, productiestilstand en schade aan de installatie verhindert. Aan een kraan herkennen de apparaten bij overbelasting of weigering van de remmen het onopzettelijk laten zakken van de last.
Doorgaans dienen twee inductieve sensoren als impulsgever. De draairichting wordt bepaald afhankelijk van welke sensor als eerste door de schakelnok op de as wordt afgeschermd.
Het ifm-assortiment omvat apparaten met een schakeluitgang voor de draairichtingsweergave en nog een schakeluitgang voor de toerentalbewaking en daarnaast apparaten met elk een schakeluitgang voor rechtsom en linksom draaien bij gelijktijdige stilstandsbewaking.