1. Homepage
  2. Producten
  3. Sensoren voor motion control
  4. Systemen voor impulsverwerking
  5. Slipbewaking

Systemen voor impulsevaluatie - slipbewaking

  • Telkens één schakeluitgang voor slip- en toerentalbewaking
  • Hoge ingangsfrequentie tot 60.000 impulsen / minuut
  • Tal van configureerbare bewakingsfuncties
  • Zeer goed afleesbaar, helder OLED-display
  • Groot temperatuurbereik

Systemen voor impulsevaluatie - slipbewaking



Slipbewaking

Met 'slip' wordt het verschil in toerental tussen de aangedreven en de niet-aangedreven zijde van een aandrijflijn bedoeld. Verschillen in toerental kunnen ontstaan door het doorslippen van een koppeling, een V-riem of een aandrijfriem. De slipbewakingsunit bepaalt het procentuele toerentalverschil en schakelt bij het bereiken van de grenswaarde. Het signaal kan worden gebruikt voor het uitschakelen van de installatie om zo slijtage of beschadigingen door wrijvingswarmte te vermijden.
Het is mogelijk om twee gescheiden grenswaarden op slip en toerental te bewaken. De bewaking van het toerental kan zowel worden ingesteld op overschrijden als onderschrijden van de grenswaarden.