1. Homepage
  2. Producten
  3. Sensoren voor motion control
  4. Systemen voor impulsverwerking
  5. Veilige toerentalbewaking

Systemen voor impulsevaluatie - safety toerentalbewaking

  • Eenvoudig te parametreren door middel van draaischakelaar
  • Gebruik van de meest uiteenlopende nokkenschijven
  • In- en uitschakelbare bewakingsfuncties
  • Betrouwbare werking bij extreme omgevingstemperaturen tot -40 °C
  • Smalle behuizing


Veilige toerentalbewaking

De toerentalbewakingsunits DD110S en DD111S zijn ontwikkeld voor de veiligheidsrelevante bewaking van het maximumtoerental. Typische voorbeelden treft men aan in carrousels of centrifuges. De DD111S is speciaal geconcipieerd voor de lage toerentallen van windkrachtinstallaties.
Beide toerentalbewakers zijn ook geschikt voor de bedrijfsmodus "Gereduceerde snelheid", bijvoorbeeld op gereedschapsmachines.
De toerentalbewakingsunits zijn gecertificeerd volgens EN 62061 / SIL 3 en EN ISO 13849-1 cat. 4 / PL e. Dat geldt ook voor het gebruik van niet-veiligheidsrelevante standaardsensoren als impulsgever.
Na een inwerkingtreding kan de veiligheidsuitgang handmatig of automatisch weer worden vrijgegeven.