1. Homepage
  2. Producten
  3. Sensoren voor motion control
  4. Systemen voor signaalconversie
  5. PNP-NPN converter

Systemen voor signaalconversie - PNP-NPN converter

Systemen voor signaalconversie - PNP-NPN converter



Systemen voor signaalomzetting - PNP-NPN-omvormer

Bij inbedrijfstelling of reparatie van machines en installaties is vaak geen sensor met het noodzakelijke uitgangssignaal beschikbaar. ifm-aansluitkabels met geïntegreerde PNP-NPN-omvormer zetten het PNP-signaal van een sensor op betrouwbare wijze om in een NPN-uitgangsignaal.
De aansluiting van de sensor gebeurt met een M12-stekkerverbinding, die zelfs bij gereedschapsloze montage duurzaam en betrouwbaar afdicht. De geïntegreerde vaste aanslag beschermt de O-ring tegen beschadiging door te vast aanhalen van de overwerpmoer. Dankzij de ratelvergrendeling zijn de verbindingen ook in ruwe industriële omgevingen schok- en trillingsvast.