1. Homepage
  2. Producten
  3. Sensoren voor motion control
  4. Toerentalsensoren
  5. Toerentalbewakingsunits compact

Toerentalsensoren - toerentalbewaking compact

  • 2 in 1: toerentalbewaking en sensor in één compacte behuizing
  • Bijzonder ruimtebesparende bouwvorm
  • Reduceren van de installatiewerkzaamheden
  • Eenvoudige parameter setting met potentiometer of druktoets
  • Voor directe aansluiting aan een PLC

Toerentalsensoren - toerentalbewaking compact



Toerentalbewakingsunit Compact

In veel industriële toepassingen moeten bij aandrijvingen het toerental of de stilstand worden bewaakt. In de automobiel- of levensmiddelen- en drankenindustrie, in staalfabrieken en in de mijnbouw kunnen met behulp van toerentalsensoren op betrouwbare wijze stilstand, te hoge en te lage toerentallen van aandrijvingen evenals gescheurde banden bij transportbanden worden herkend.
Compacte toerentalbewakingsunits van de serie DI integreren toerentalmeting en -bewaking in een apparaat. De sensorkop werkt volgens het principe van een inductieve sensor. De sensor registreert metallische activeringsoppervlakken bij een roterend machineonderdeel, bijv. bij tandwielen of nokkenassen. De geïntegreerde verwerking zet deze informatie om in een toerental.
Het gewenste toerental wordt eenvoudig bij het apparaat ingesteld met behulp van een potentiometer of een druk op de toets.