You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Producten
  3. Sensoren voor motion control
  4. Encoders
  5. Incrementele pulsgever met display

Incrementele pulsgever met display

  • Vrij programmeerbare resolutie van 2...10.000
  • Tweekleurige, elektronisch roterend display voor de proceswaarden
  • Draaibare M12-stekkerverbinding radiaal en axiaal te gebruiken
  • Uitvoeringen als massieve as met klem/synchroflens of als holle as
  • Gebruikersvriendelijke communicatie via IO-Link

Incrementele pulsgever met display

Incrementele pulsgevers met display

Pulsgevers met magnetische aftasting bieden een hoge nauwkeurigheid en robuustheid voor de toepassing in ruwe industriële omgevingen.
Hele getallen en signaalniveau zijn programmeerbaar. De draaigevers beschikken over een groot spanningsbereik van 4,5...30 V DC en zijn daarom universeel toepasbaar.
Pulsgevers van de PerformanceLine beschikken over een geïntegreerde signaalverwerking voor de toerentalbewaking, tellerfuncties en draairichtingsherkenning.
De actuele positiewaarde wordt weergegeven op een goed afleesbaar display. De instelling gebeurt via bedieningstoetsen bij het apparaat en een intuïtieve menubesturing.
Diagnose- en parametergegevens worden veilig via IO-link overgedragen.