You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Producten
  3. Sensoren voor motion control
  4. Encoders
  5. Incrementele pulsgever zonder display

Incrementele pulsgever zonder display

  • Uitvoeringen als massieve as met klem/synchroflens of als holle as
  • Resolutie van 2 tot 10.000 pulsen
  • Axiale of radiale kabelaansluiting
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen

Incrementele pulsgever zonder display


Incrementele pulsgevers

Incrementele pulsgevers geven per omwenteling een nauwkeurig gedefinieerd aantal pulsen uit. Deze zijn een maat voor de afgelegde hoek of weg. Aan de hand van de faseverschuiving van de signalen A en B die 90° verschoven zijn, kan de draairichting worden berekend.