You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Klepstandsensoren voor lineaire kleppen en 90° actuatoren

Klepstandsensoren voor lineaire kleppen en 90° actuatoren

Terugmeldsystemen voor lineaire kleppen en klepafsluiters

Klepstandsensoren​
Overal waar in de industriële procestechniek vloeistoffen, lucht of gassen worden toegepast, dienen kleppen voor de dosering en regeling. Gewoonlijk voeren pneumatische aandrijvingen de mechanische verstellingen uit. Daarvoor moet de stand van de ventielkleppen elektronisch worden bewaakt.

Dubbele sensor voor draaiaandrijvingen
Een ronde schakelnok, ook wel puck genoemd, die voorzien is van twee 90° verschoven metalen schroeven, wordt op de aandrijfas van de draaiaandrijving gemonteerd. De schroeven bevinden zich op verschillende hoogtes. Een compacte, dubbele, inductieve sensor (kortweg "IND" genoemd) met twee overlappende sensorvlakken herkent, afhankelijk van de klepstand, de bovenste of de onderste metalen schroef en daarmee de twee schakelstanden. Dit systeem werkt slijtagevrij en betrouwbaar. Het is grotendeels bestand tegen invloeden van buitenaf en ongevoelig voor mechanische belastingen, zoals trillingen en stoten.

Sensor voor lineaire kleppen
Voor de standfeedback bij lineaire kleppen wordt de efector valvis toegepast. Over een bewegingsslag van 80 mm kunnen twee of drie schakelpunten worden ingeleerd via de inleertoetsen. Naast de twee klepstanden "Open" en "Gesloten" wordt de derde positie gebruikt voor de bewaking van de "zittingsverhoging" (actief tijdens het reinigingsproces). Op basis van een resolutie van 0,2 mm herkent de sensor zelfs de kleinste veranderingen bij de kleppositie. Het inductieve meetprincipe staat garant voor een contactloze en slijtagevrije toepassing. Met behulp van verschillende adapters kan dezelfde sensor eenvoudig op kleppen van verschillende fabrikanten en afmetingen worden gemonteerd.