1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Touch- / handsensoren
  5. Verlichte drukknop bouwvorm M22 in metalen behuizing

Verlichte drukknop bouwvorm M22 in metalen behuizing

  • Compacte en robuuste roestvaststalen behuizing
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
  • Gebruik in applicaties met regelmatige reiniging
  • Onderdrukking van manipulatiegedrag door dynamisch principe
  • Eenvoudige inbouw in behuizing met Ø 22,5 mm boorgat


Verlichte drukknop bouwvorm M22 in metalen behuizing

De capacitieve handsensoren worden bijv. gebruikt als start-/stopknoppen bij machines, als bevestigingsknoppen en daarnaast voor het openen en sluiten van deuren. Anders dan mechanische schakelaars werken de sensoren slijtagevrij. Dynamisch tastende handsensoren herkennen de nadering van een menselijke hand al en schakelen storingsinvloeden als water, ijslagen of vreemde deeltjes grotendeels uit. Activeren met wegwerp- of werkhandschoenen is mogelijk. Statisch tastende sensoren herkennen handen en voorwerpen ook door glas, zolang het actieve oppervlak is gedempt. Dat biedt bijv. bescherming tegen vandalisme. Sensoren met bistabiele werking kunnen door kortstondig aanraken worden ingeschakeld en door opnieuw kortstondig aanraken weer worden uitgeschakeld. De behuizing met beschermingsklasse IP 69K is bestand tegen oliën en bovendien slag- en krasvast. Heldere leds als optische feedback signaleren de bediening van de sensor. De groene LED's kunnen apart worden aangestuurd om machine- of installatietoestanden aan te geven.

De sensor kan in alle behuizingen met een boorgat van Ø 22,5 mm worden ingebouwd.