1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Touch- / handsensoren
  5. Push-button met verlichtingselement in M22 bouwvorm

Push-button met verlichtingselement in M22 bouwvorm

  • Ergonomisch werken door licht aanraken van de sensor
  • Geen ongewenst schakelen door inschakelvertraging
  • Weergave van de standmelding via RGB-LED's
  • Grote variëteit aan instelmogelijkheden zoals kleur, maak-/verbreekcontact of aansturing van IO-Link
  • Helderheid en gevoeligheid in vochtige ruimten of bij bediening met handschoenen aan te passen

Push-button met verlichtingselement in M22 bouwvorm



Verlichte drukknop bouwvorm M22

De capacitieve handsensoren worden bijv. gebruikt als start-/stopknoppen bij machines, als bevestigingsknoppen en daarnaast voor het openen en sluiten van deuren. Anders dan mechanische schakelaars werken de sensoren slijtagevrij. Dynamisch tastende handsensoren herkennen de nadering van een menselijke hand al en schakelen storingsinvloeden als water, ijslagen of vreemde deeltjes grotendeels uit. Activeren met wegwerp- of werkhandschoenen is mogelijk. Statisch tastende sensoren herkennen handen en voorwerpen ook door glas, zolang het actieve oppervlak is gedempt. Dat biedt bijv. bescherming tegen vandalisme. Sensoren met bistabiele werking kunnen door kortstondig aanraken worden ingeschakeld en door opnieuw kortstondig aanraken weer worden uitgeschakeld. De behuizing met beschermingsklasse IP 69K is bestand tegen oliën en bovendien slag- en krasvast. Heldere leds als optische feedback signaleren de bediening van de sensor. De groene LED's kunnen apart worden aangestuurd om machine- of installatietoestanden aan te geven.

De sensor kan in alle behuizingen met een boorgat van Ø 22,5 mm worden ingebouwd.