1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Touch- / handsensoren
  5. Alle handsensoren

Alle handsensoren

  • Robuust alternatief voor mechanische drukknoppen
  • Slijtage- en onderhoudsvrij door schakelen zonder mechanische druk
  • Bediening door vinger of hand
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
  • Dynamische, statische of bistabiele principes

Alle handsensoren



Complete programma

De capacitieve handsensoren worden bijv. gebruikt als start-/stopknoppen bij machines, als bevestigingsknoppen en daarnaast voor het openen en sluiten van deuren. Anders dan mechanische schakelaars werken de sensoren slijtagevrij.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen dynamische, statische en bistabiele principes.
Dynamisch tastende handsensoren herkennen de nadering van een menselijke hand al en schakelen storingsinvloeden als water, ijslagen of vreemde deeltjes grotendeels uit. Activeren met wegwerp- of werkhandschoenen is mogelijk.

Statisch tastende sensoren herkennen handen en voorwerpen ook door glas, zolang het actieve oppervlak is gedempt. Dat biedt bijv. bescherming tegen vandalisme.
Sensoren met bistabiele werking kunnen door kortstondig aanraken worden ingeschakeld en door opnieuw kortstondig aanraken weer worden uitgeschakeld. De behuizing is bestand tegen oliën en bovendien slag- en krasvast.
Heldere leds als optische feedback signaleren de bediening van de sensor.